Однорядные шарикоподшипники

62305EE - SNR

62305EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца36,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца52,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,317 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность24,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,55 kN
f0 - Коэффициент12.2
N lim - Предельная частота вращения7800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,542 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,458 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,38 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,69 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,363 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала31,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала27,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image