Однорядные шарикоподшипники

62307EE - SNR

62307EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца45,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца70,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,658 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,87 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная частота вращения6300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,069 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,931 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,066 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,033 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала43 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса72 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image