Однорядные шарикоподшипники

6238L1C3 - NTN

6238L1C3

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца55 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Класс радиального зазораC3
Вес18,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность282 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность281 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка13,5 kN
f0 - Коэффициент15
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала206 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса324 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image