• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

623ZZC3 - SNR

623ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр3 mm
D - Наружный диаметр10 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца4,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца8,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,002 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность0,68 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность230 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,01 kN
f0 - Коэффициент12.9
N ref - Базовая частота вращения57000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения81000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,645 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,355 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,849 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,925 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,378 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала4,2 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала4,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса8,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image