Однорядные шарикоподшипники

623ZZCNM/1K - NTN

623ZZCNM/1K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр3 mm
D - Наружный диаметр10 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца4 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс радиального зазораCM
Вес0,002 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность0,71 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,224 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,009 kN
f0 - Коэффициент12.7
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой50000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-55 °C
Tmax - Макс. рабочая температура130 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала4,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса8,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image