Однорядные шарикоподшипники

6248C3 - NTN

6248C3

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр240 mm
D - Наружный диаметр440 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца72 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Класс радиального зазораC3
Вес51,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность360 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность470 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,5 kN
f0 - Коэффициент15.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала256 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса424 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image