Однорядные шарикоподшипники

624ZZC3 - SNR

624ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр4 mm
D - Наружный диаметр13 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца11,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,003 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1,37 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,47 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,02 kN
f0 - Коэффициент11.9
N ref - Базовая частота вращения47000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения63000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,542 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,458 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,38 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,69 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,363 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала5,6 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса11,4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image