Однорядные шарикоподшипники

625EE - SNR

625EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр5 mm
D - Наружный диаметр16 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца7,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца13,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,005 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1,83 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,67 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,03 kN
f0 - Коэффициент12.4
N lim - Предельная частота вращения38000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,515 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,758 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,368 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала7 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала7,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса14 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image