Однорядные шарикоподшипники

625LLBC3/1K - NTN

625LLBC3/1K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр5 mm
D - Наружный диаметр16 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,005 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1,94 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,68 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,023 kN
f0 - Коэффициент12.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой37000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала7 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала7,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса14 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image