Однорядные шарикоподшипники

627LLBC3/1K - NTN

627LLBC3/1K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр7 mm
D - Наружный диаметр22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,013 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,097 kN
f0 - Коэффициент12.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой32000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала9 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала12,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса20 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image