Однорядные шарикоподшипники

629X50 - NTN

629X50

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр9 mm
D - Наружный диаметр26 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,05 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,96 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,138 kN
f0 - Коэффициент12.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом35000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой30000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала13 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса22 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image