Однорядные шарикоподшипники

62/32ZZ/2AS - NTN

62/32ZZ/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр32 mm
D - Наружный диаметр65 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,225 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность23 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,84 kN
f0 - Коэффициент13.6
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала37 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала40 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса60 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image