Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 68 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 48,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 62,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,262 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 11,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,52 kN f0 - Коэффициент 15.3 N lim - Предельная частота вращения 5900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,121 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,879 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,681 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,341 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,427 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 45 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 48,9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors