Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 10 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 11 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 15,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 29,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,053 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 8,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,45 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,16 kN f0 - Коэффициент 11.2 N lim - Предельная частота вращения 22000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,047 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 3,953 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 2,832 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,416 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,341 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 15,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 31 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors