Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 37 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 18,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 30,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,06 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,19 kN f0 - Коэффициент 11.1 N ref - Базовая частота вращения 20000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 28000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,028 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 3,972 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 2,762 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,381 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,338 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 17 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 18,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 32 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors