Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 42 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 39,75 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 2,06 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 46,3 mm f - Толщина стопорного кольца 1,12 mm Класс радиального зазора CM Вес 0,082 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 12,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,45 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,425 kN f0 - Коэффициент 12.3 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 12000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 17000 tr/min
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 20 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 23 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 37 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm
Industry Calcul Factors