Однорядные шарикоподшипники

6302ZZC3 - SNR

6302ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца22,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца36,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,084 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,25 kN
f0 - Коэффициент12.3
N ref - Базовая частота вращения17000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,558 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,442 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,447 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,724 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,365 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала20 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала22,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса37 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image