Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 30 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 45 mm a min - Минимальное положение канавки 2,31 mm a max - Максимальное положение канавки 2,46 mm Ca min - положение мини-сегмента 3,33 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 3,58 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 49,73 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 1,65 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 57,9 mm f - Толщина стопорного кольца 1,07 mm Обозн. стопорного кольца R52 Класс радиального зазора CN Вес 0,147 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 16,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,36 kN f0 - Коэффициент 12.4 N lim - Предельная частота вращения 9500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,574 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,426 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,515 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,758 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,368 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 26,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 30 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 45,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 58,5 mm
Industry Calcul Factors