Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 200°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 33,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 52,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C4 Вес 0,225 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 24,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 12,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,55 kN f0 - Коэффициент 12.2 N lim - Предельная частота вращения 8100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,542 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,458 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,38 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,69 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,363 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 31,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 90,9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 55,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors