Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 41,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 62,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,346 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,72 kN f0 - Коэффициент 13.1 N lim - Предельная частота вращения 6800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,054 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,946 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,99 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,995 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 36,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 42,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors