Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 42,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 61,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,345 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 28,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,68 kN f0 - Коэффициент 13.3 N lim - Предельная частота вращения 6700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,084 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,916 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,139 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,07 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,386 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 36,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
OE Equivalents Citroen 26204529 Industry Calcul Factors