Однорядные шарикоподшипники

6306EEC3 - SNR

6306EEC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца42,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца61,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,345 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность28,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,68 kN
f0 - Коэффициент13.3
N lim - Предельная частота вращения6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,084 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,916 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,139 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,07 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,386 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image