• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6306LLB/5K - NTN

6306LLB/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,36 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,14 kN
f0 - Коэффициент13.3
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала43 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image