Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 41,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 62,5 mm a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm Ca min - положение мини-сегмента 4,67 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 4,98 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 68,81 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 78,6 mm f - Толщина стопорного кольца 1,65 mm Обозн. стопорного кольца R72 Класс радиального зазора CN Вес 0,346 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,72 kN f0 - Коэффициент 13.1 N ref - Базовая частота вращения 11000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 16000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,054 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,946 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,99 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,995 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 36,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 41,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 80 mm
Industry Calcul Factors