Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 21 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 48,4 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 69,2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 0,456 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,3 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,88 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| N lim - Предельная частота вращения | 6000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,077 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,923 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,105 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,053 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,385 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 43 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 48,9 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 72 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |