Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 48,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 69,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C4 Вес 0,456 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 35,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 19,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,88 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная частота вращения 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,077 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,923 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,105 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,053 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 43 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 107,7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 72 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors