• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6307F605 - SNR

6307F605

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения в известковой среде при 350°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца46,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца70,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазора> C5
Вес0,446 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C0 - Статическая грузоподъёмность19,2 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная частота вращения80 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,069 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,931 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,066 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,033 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала42 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса72 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image