• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6307ZNR - NTN

6307ZNR

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, односторонняя пластина

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки76,81 mm
b min - минимальная ширина канавки1,9 mm
b max - максимальная ширина канавки2,2 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе86,6 mm
f - Толщина стопорного кольца1,7 mm
Обозн. стопорного кольцаR80
Класс радиального зазораCN
Вес0,457 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность37 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,47 kN
f0 - Коэффициент13.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала43 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса72 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента4,67 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента4,98 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image