Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 21 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 0,457 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 37 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,1 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,47 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.1 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 8800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 150 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 43 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 72 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors