• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6308NREEC3 - SNR

6308NREEC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца51,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца78,1 mm
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
Ca min - положение мини-сегмента5,43 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента5,74 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки86,79 mm
b min - минимальная ширина канавки2,7 mm
b max - максимальная ширина канавки3 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе96,5 mm
f - Толщина стопорного кольца2,41 mm
Обозн. стопорного кольцаR90
Класс радиального зазораC3
Вес0,612 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,09 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная частота вращения5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,072 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,928 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,078 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,039 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала51,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image