Однорядные шарикоподшипники

6308ZZ - SNR

6308ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца54,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца77,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,647 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,1 kN
f0 - Коэффициент13.2
N ref - Базовая частота вращения9000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,079 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,921 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,113 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,057 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала54,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image