Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 60,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 87,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,816 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 55,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 31,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,45 kN f0 - Коэффициент 13.1 N lim - Предельная частота вращения 4800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,05 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,95 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,971 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,986 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,381 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 53 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors