Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 87,1 mm a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm Ca min - положение мини-сегмента 5,43 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 5,74 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 96,8 mm b min - минимальная ширина канавки 2,7 mm b max - максимальная ширина канавки 3 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 106,5 mm f - Толщина стопорного кольца 2,41 mm Обозн. стопорного кольца R100 Класс радиального зазора CN Вес 0,825 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 55,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 31,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,44 kN f0 - Коэффициент 13 N ref - Базовая частота вращения 8300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,037 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,963 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,911 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,956 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,38 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 53 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 59,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 108 mm
Industry Calcul Factors