Однорядные шарикоподшипники

6309NRZZ - SNR

6309NRZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца87,1 mm
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
Ca min - положение мини-сегмента5,43 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента5,74 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки96,8 mm
b min - минимальная ширина канавки2,7 mm
b max - максимальная ширина канавки3 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе106,5 mm
f - Толщина стопорного кольца2,41 mm
Обозн. стопорного кольцаR100
Класс радиального зазораCN
Вес0,825 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность55,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,44 kN
f0 - Коэффициент13
N ref - Базовая частота вращения8300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,037 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,963 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,911 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,956 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,38 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала59,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца108 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image