Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 66,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 94,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,06 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 65,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 37,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,72 kN f0 - Коэффициент 13.3 N lim - Предельная частота вращения 4400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,048 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,953 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,961 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,981 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,381 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 59 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 54,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors