Однорядные шарикоподшипники

6310ZZC3 - SNR

6310ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца66,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца94,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,04 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность65,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,72 kN
f0 - Коэффициент13.3
N ref - Базовая частота вращения7700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,048 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,953 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,961 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,981 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,381 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала59 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала66,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image