Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 55 mm |
| D - Наружный диаметр | 120 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 29 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 71 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 104,4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 1,34 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 75,3 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 44,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 2,03 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.1 |
| N lim - Предельная частота вращения | 4100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,057 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,943 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,004 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,002 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,382 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 64 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 111 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |