• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6311F600 - SNR

6311F600

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, открытый, для применения при 350°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца69 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца102,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазора> C5
Вес1,352 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C0 - Статическая грузоподъёмность44,7 kN
f0 - Коэффициент13.1
N lim - Предельная частота вращения50 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура350 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,057 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,943 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,004 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,002 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image