Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,37 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 79,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 45 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,5 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 60 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 74 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm
Industry Calcul Factors