• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6311NC3 - NTN

6311NC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка для стопорного кольца на внешнем диаметре, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
a min - Минимальное положение канавки3,86 mm
a max - Максимальное положение канавки4,06 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки115,21 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,37 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность79,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,5 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image