Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm a min - Минимальное положение канавки 3,86 mm a max - Максимальное положение канавки 4,06 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 115,21 mm b min - минимальная ширина канавки 3,1 mm b max - максимальная ширина канавки 3,4 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 129,7 mm f - Толщина стопорного кольца 2,82 mm Обозн. стопорного кольца R120 Класс радиального зазора CN Вес 1,37 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 79,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 45 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,5 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 6,58 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 6,88 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 131,5 mm
Industry Calcul Factors