Однорядные шарикоподшипники

6313LLBC3/5K - NTN

6313LLBC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,08 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность103 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,6 kN
f0 - Коэффициент13.2
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала86 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image