Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 82,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 123,7 mm a min - Минимальное положение канавки 4,65 mm a max - Максимальное положение канавки 4,9 mm Ca min - положение мини-сегмента 7,37 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 7,72 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 135,23 mm b min - минимальная ширина канавки 3,1 mm b max - максимальная ширина канавки 3,4 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 149,7 mm f - Толщина стопорного кольца 2,77 mm Обозн. стопорного кольца R140 Класс радиального зазора C3 Вес 2,077 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 97,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 59,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,7 kN f0 - Коэффициент 13.2 N ref - Базовая частота вращения 6400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 8100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,071 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,929 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,072 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,036 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 76 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 129 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 152 mm
Industry Calcul Factors