Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой пластины, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 65 mm |
D - Наружный диаметр | 140 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 33 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
Вес | 2,08 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 103 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 60 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 4,6 kN |
f0 - Коэффициент | 13.2 |
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5800 tr/min |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4900 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 76 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 129 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
Industry Calcul Factors