Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 35 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 92,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 128,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 2,54 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 110 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 68,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,95 kN f0 - Коэффициент 13.2 N ref - Базовая частота вращения 6100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,076 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,924 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,1 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,05 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 81 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 92,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 139 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors