Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 37 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 94 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 140,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 3,12 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 120 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 77,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,25 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная частота вращения 3000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,081 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,919 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,124 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,062 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 86 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 94 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 149 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors