• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6315ZZC3 - SNR

6315ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца94 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца140,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес3,086 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность120 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность77,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,25 kN
f0 - Коэффициент13.2
N ref - Базовая частота вращения5800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,081 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,919 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,124 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,062 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала86 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала94 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image