Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 41 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 106,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 158,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 4,21 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 140 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 96,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,8 kN f0 - Коэффициент 13.3 N lim - Предельная частота вращения 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,089 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,911 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,165 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,083 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,386 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 98 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 106,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 167 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors