• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6317ZZC3 - SNR

6317ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца106,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца158,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес4,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность140 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,8 kN
f0 - Коэффициент13.3
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,089 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,911 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,165 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,083 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,386 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала98 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала106,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса167 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image