• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6317ZZ/2AS - NTN

6317ZZ/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес4,23 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность147 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность97 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,55 kN
f0 - Коэффициент13.3
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала98 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса167 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image